KQB2S10-G01-F
SMC
bp4_air_line_equipment
fittings_and_tubing
KQB2-F FDA Compliant/Metal One-touch Fittings
KQB2-G-F Applicable Tubing: Metric Size, Connection Thread: G
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp4_air_line_equipment/fittings_and_tubing/kqb2_f/kqb2_g_f/kqb2s_g_f.prj},{NB=KQB2S10-G01-F},{OD=ø10},{G=1/8},{MODEL=KQB2S10-G01-F},{H=5},{D1=17.0},{D2=14.0},{L=25.1},{A=19.6},{M=17.0},{EA=17.2},{CNSMASSEXACT=18.5},{RP=0.0},{ND=9.728},{DH1=16.4},{DH2=13.7},{DH3=16.3},{DH4=0.0},{DH5=14.0},{LV1=2.0},{LV2=3.2},{LV3=1.8},{LV4=11.5},{ODX=10.0},{LV7=1.4}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 15
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
KQB2S-G-F - Hexagon Socket Head Male Connector
Bill of material
KQB2S10-G01-F
Applicable tube O.D.
ø10
ø10
mm
Connection thread
1/8
1/8
Model
KQB2S10-G01-F
KQB2S10-G01-F
Width across flat
5
5
mm
D1
17.0
17.0
mm
D2
14.0
14.0
mm
L
25.1
25.1
mm
A
19.6
19.6
mm
M
17.0
17.0
mm
Effective area
17.2
17.2
mm^2
Mass
18.5
18.5
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성