??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
KQ6010 - Alle Füllstandsensoren
Bill of material
KQ6010
Produktfoto
Kurzbeschreibung
KQ6010: Kapazitiver Sensor; 57 x 36 x 14 mm; Schaltabstand 12 mm nicht bündig ei
Langbeschreibung
Kapazitiver Sensor; 57 x 36 x 14 mm; Schaltabstand 12 mm nicht bündig einbaubar; Schließer / Öffner; (wählbar); DC; PNP; 0,04 m PVC-Kabel; M8 Steckverbindung; IP 65; IP 67; 3-Leiter; Umgebungstemperatur -25...80 °C; Schaltfrequenz 10 Hz
Bestellnummer
KQ6010
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
Datenblatt
DATASHEET
Herstellertypbezeichnung
KQ-3120NFPKG/2T/0,04M/AS
ERP-Warengruppe des Lieferanten
A1
Planlieferzeit
20.0
ARTICLE_STATUS
false
Bestelleinheit
PCE
Inhaltseinheit
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD