??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm_electronic
Description
KQ6008 - tous les capteurs de niveau
Nomenclature
KQ6008
Produktfoto
Kurzbeschreibung
KQ6008: Détecteur capacitif; 57 x 36 x 14 mm; Portée 12 mm non encastrable; norm
Langbeschreibung
Détecteur capacitif; 57 x 36 x 14 mm; Portée 12 mm non encastrable; normalement ouvert / fermé; (sélectionnable); DC; PNP; 0,04 m PVC-Câble; M8 Connecteur; IP 65; IP 67; IP 69K; 3 fils; Température ambiante -25...80 °C; Fréquence de commutation 10 Hz
Bestellnummer
KQ6008
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
fiche technique
fiche technique
Herstellertypbezeichnung
KQ-3120NFPKG/2T/0,04M/AS
ERP-Warengruppe des Lieferanten
A1
Planlieferzeit
20.0
ARTICLE_STATUS
false
Bestelleinheit
PCE
Inhaltseinheit
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés