KQ2ZT09-35AP
SMC
bp4_air_line_equipment
fittings_and_tubing
KQ2 One-touch Fittings (New)
KQ2 Inch-size/Applicable Tubing:Inch Size Connection Thread:NPT (Face Seal)
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp4_air_line_equipment/fittings_and_tubing/kq2_new/kq2_8/kq2zt_tbume_fs_inch_asmtab.prj},{NB=KQ2ZT09-35AP},{GUI=KQ2ZT09-35*P},{OD=5/16},{OD1=7.938},{T=1/4},{MATERIAL=A},{TUBE=09},{PORT=35},{H=19.00},{D1=13.2},{D2=17.6},{D3=13.00},{D4=11.200},{D5=8.950},{H1=8.500},{L1=21.2},{L2=23.9},{L3=66.7},{LH1=12.000},{A=58.6},{M=14.2},{P1=15.9},{P2=13.2},{EA1=20.5},{EA2=14.2},{MPS=6.0},{CNSMASSEXACT=66.9},{PPATH=kq2zt_tbume_fs_inch/assembly/kq2zt_tbume_fs_inch_asmsbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 14
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
KQ2ZT (Inch) - Triple Branch Universal Male Elbow (Face Seal)
Bill of material
KQ2ZT09-35AP
GUI
KQ2ZT09-35*P
KQ2ZT09-35*P
Applicable tubing O.D.(inch)
5/16
5/16
Connection thread NPT
1/4
1/4
Model
KQ2ZT09-35AP
KQ2ZT09-35AP
Thread material/Surface treatment
(A) Brass
(N) Brass + With electroless nickel plating
(A) Brass
(N) Brass + With electroless nickel plating
Width across flats
19.00
19.00
mm
D1
13.2
13.2
mm
D2
17.6
17.6
mm
L1
21.2
21.2
mm
L2
23.9
23.9
mm
L3
66.7
66.7
mm
A
58.6
58.6
mm
M
14.2
14.2
mm
P1
15.9
15.9
mm
P2
13.2
13.2
mm
Effective area Nylon
20.5
20.5
mm^2
Effective area Urethane
14.2
14.2
mm^2
Min.port size
6.0
6.0
mm
Mass
66.9
66.9
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성