??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
SMC
Descripción
KQ2ZF - Codo orientable macho-hembra doble horizontal (junta de estanqueidad)
Lista de materiales
KQ2ZF04-M5A
GUI
KQ2ZF04-M5
Diám. ext. del tubo aplicable
4 mm
Rosca de conexión
M5x0.8
Modelo
KQ2ZF04-M5A
Material de rosca/tratamiento de superficie
Distancia entre caras
8 mm
D1
8.2 mm
D2
9.8 mm
L1
16.5 mm
L2
10.2 mm
L3
19.2 mm
A
16.2 mm
M
13.3 mm
P
8.2 mm
Área efectiva de nilón
3.4 mm^2
Área efectiva de uretano
3.4 mm^2
Diámetro mín.
2.5 mm
Masa
6.3 g
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD