??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
SMC
Beschreibung
KQ2Y (Zoll) - T-Stück mit Außengewinde (frontdichtend)
Stückliste
KQ2Y05-01AP1
GUI
Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø (Zoll)
3/16
Anschlussgewinde
Modell
Gewindematerial/Oberflächenbehandlung:
Schlüsselweite
mm
D1
9.1 mm
Druckring-Abmessungen
8.4 mm
Druckring-Abmessungen
11 mm
D2
10 mm
L1
15.7 mm
L2
mm
L3
15.7 mm
A
mm
M
13.3 mm
Effektiver Querschnitt Nylon
8.4 mm^2
Effektiver Querschnitt Urethan-Kunststoff
7 mm^2
Min. Bohrungsgröße
3.5 mm
Masse
g
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen