KQ2Y08-03AP
SMC
bp4_air_line_equipment
fittings_and_tubing
KQ2 One-touch Fittings (New)
KQ2 Metric-size/Applicable Tubing:MetricSize Connection Thread:R, Rc (Face Seal)
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp4_air_line_equipment/fittings_and_tubing/kq2_new/kq2_7/kq2y_mrt_fs.prj},{NB=KQ2Y08-03AP},{GUI=KQ2Y08-03*P},{OD=8.0},{T=3/8},{RA=16.662},{MATERIAL=A},{TUBE=08},{PORT=03},{H=21},{D1=13.2},{D2=12},{D3=13.0},{D4=10.000},{D5=8.950},{L1=18.2},{L2=24.4},{L3=18.2},{L5=7.000},{LH1=12.000},{A=35.0},{M=14.2},{EA1=25.6},{EA2=17.7},{MBS=6.0},{CNSMASSEXACT=30.5}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 20
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
KQ2Y - Male Run Tee (Face Seal)
Bill of material
KQ2Y08-03AP
GUI
KQ2Y08-03*P
KQ2Y08-03*P
Applicable tubing O.D.
8.0
8.0
mm
Connection thread
3/8
3/8
Model
KQ2Y08-03AP
KQ2Y08-03AP
Thread material/Surface treatment
(A) Brass
(N) Brass + With electroless nickel plating
(A) Brass
(N) Brass + With electroless nickel plating
Width across flats
21
21
mm
D1
13.2
13.2
mm
D2
12
12
mm
L1
18.2
18.2
mm
L2
24.4
24.4
mm
L3
18.2
18.2
mm
A
35.0
35.0
mm
M
14.2
14.2
mm
Effective area Nylon
25.6
25.6
mm^2
Effective area Urethane
17.7
17.7
mm^2
Min.bore size
6.0
6.0
mm
Mass
30.5
30.5
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성