??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Компания
SMC (JP)
Описание
KQ2Y (Inch) - Male Run Tee (Gasket Seal)
Спецификация
KQ2Y01-32A1
GUI
Applicable tubing O.D.(inch)
Connection thread
10-32UNF
Model
Thread material/Surface treatment
Width across flats
7 mm
D1
mm
Release button dimension
mm
Release button dimension
mm
D2
7 mm
L1
mm
L2
mm
L3
mm
A
mm
M
13.3 mm
Effective area Nylon
mm^2
Effective area Urethane
mm^2
Min.bore size
2.5 mm
Масса
g
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей