KQ2Y03-33AP1
SMC Corporation
피팅
범용 피팅
KQ2 원터치 피팅 (New)
KQ2 장원형 인치사이즈/적용튜브:인치사이즈 접속나사:NPT (패킹 Seal)
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/fittings_and_tubing/fittings_for_general_purposes/kq2_new/kq2_8_1/kq2y_mrt_fs_inch_1.prj},{NB=KQ2Y03-33AP1},{GUI=KQ2Y03-33*P1},{OD=5/32},{OD1=3.968},{T=1/16},{MATERIAL=A},{TUBE=03},{PORT=33},{H=11.11},{D1=8.2},{X=7.7},{Y=10.0},{D2=10},{D3=7.70},{D4=7.200},{D5=4.800},{H1=9.400},{L1=15.3},{L2=21.1},{L3=15.3},{LH1=9.550},{A=31.0},{M=13.3},{EA1=6.4},{EA2=4.4},{MPS=3.0},{CNSMASSEXACT=16.4},{L11=1.000},{R11=1.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
회사명
SMC Corporation
내용
KQ2Y (인치) - 서비스 T형 유니온 (패킹 Seal)
BOM
KQ2Y03-33AP1
GUI
KQ2Y03-33*P1
KQ2Y03-33*P1
적용 튜브 외경(인치)
5/32
5/32
접속나사 NPT
1/16
1/16
형식
KQ2Y03-33AP1
KQ2Y03-33AP1
나사부 재질/표면 처리
(A) 황동
(N) 황동 + 무전해 니켈도금
(A) 황동
(N) 황동 + 무전해 니켈도금
육각대변
11.11
11.11
mm
D1
8.2
8.2
mm
릴리스부시 치수
7.7
7.7
mm
릴리스부시 치수
10.0
10.0
mm
D2
10
mm
L1
15.3
15.3
mm
L2
21.1
21.1
mm
L3
15.3
15.3
mm
A
31.0
31.0
mm
M
13.3
mm
유효단면적 나이론
6.4
6.4
mm^2
유효단면적 우레탄
4.4
4.4
mm^2
최소 구멍 지름
3.0
3.0
mm
질량
16.4
16.4
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성