KQ2Y07-34AP
SMC Corporation
피팅
범용 피팅
KQ2 원터치 피팅 (New)
KQ2 원형 인치사이즈/적용튜브:인치사이즈 접속나사:NPT (패킹 Seal)
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/fittings_and_tubing/fittings_for_general_purposes/kq2_new/kq2_8/kq2y_mrt_fs_inch.prj},{NB=KQ2Y07-34AP},{GUI=KQ2Y07-34*P},{OD=1/4},{OD1=6.350},{T=1/8},{MATERIAL=A},{TUBE=07},{PORT=34},{H=12.70},{D1=11.1},{D2=10},{D3=10.90},{D4=8.000},{D5=7.150},{H1=4.500},{L1=16.5},{L2=17.7},{L3=16.5},{LH1=8.700},{A=28.8},{M=13.3},{EA1=14.0},{EA2=12.4},{MPS=4.5},{CNSMASSEXACT=8.0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 21
HELP_VARIABLE
회사명
SMC Corporation
내용
KQ2Y (인치) - 서비스 T형 유니온 (패킹 Seal)
BOM
KQ2Y07-34AP
GUI
KQ2Y07-34*P
KQ2Y07-34*P
적용 튜브 외경(인치)
1/4
1/4
접속나사 NPT
1/8
1/8
형식
KQ2Y07-34AP
KQ2Y07-34AP
나사부 재질/표면 처리
(A) 황동
(N) 황동 + 무전해 니켈도금
(A) 황동
(N) 황동 + 무전해 니켈도금
육각대변
12.70
12.70
mm
D1
11.1
11.1
mm
D2
10
10
mm
L1
16.5
16.5
mm
L2
17.7
17.7
mm
L3
16.5
16.5
mm
A
28.8
28.8
mm
M
13.3
13.3
mm
유효단면적 나이론
14.0
14.0
mm^2
유효단면적 우레탄
12.4
12.4
mm^2
최소 구멍 지름
4.5
4.5
mm
질량
8.0
8.0
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성