KQ2Y08-U03A
SMC Corporation
피팅
범용 피팅
KQ2 원터치 피팅 (New)
KQ2 원형 밀리사이즈/적용튜브:밀리사이즈 접속나사:Rc,G,NPT,NPTF
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/fittings_and_tubing/fittings_for_general_purposes/kq2_new/kq2_4/kq2y_mrt_gs.prj},{NB=KQ2Y08-U03A},{GUI=KQ2Y08-U03},{OD=8},{T=3/8},{RA=16.662},{MATERIAL=A},{TUBE=08},{PORT=03},{H=17},{D1=13.2},{D2=12},{L1=18.2},{L2=22.8},{L3=18.2},{A=34.6},{M=14.2},{EA1=25.6},{EA2=17.7},{MBS=6.0},{CNSMASSEXACT=22.0},{LV1=4.860},{LV2=0.74},{LV3=7.40},{LV4=13.600},{LV5=12.000},{DH1=14.70},{DH2=10.00}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 18
HELP_VARIABLE
회사명
SMC Corporation
내용
KQ2Y - 서비스 T형 유니온 (가스켓 Seal)
BOM
KQ2Y08-U03A
GUI
KQ2Y08-U03
KQ2Y08-U03
적용 튜브 외경
8
8
mm
접속나사
3/8
3/8
형식
KQ2Y08-U03A
KQ2Y08-U03A
나사부 재질/표면 처리
(A) 황동
(N) 황동 + 무전해 니켈도금
(A) 황동
(N) 황동 + 무전해 니켈도금
육각대변
17
17
mm
D1
13.2
13.2
mm
D2
12
12
mm
L1
18.2
18.2
mm
L2
22.8
22.8
mm
L3
18.2
18.2
mm
A
34.6
34.6
mm
M
14.2
14.2
mm
유효단면적 나이론
25.6
25.6
mm^2
유효단면적 우레탄
17.7
17.7
mm^2
최소 구멍 지름
6.0
6.0
mm
질량
22.0
22.0
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성