KQ2Y04-M3G1
SMC Corporation
피팅
범용 피팅
KQ2 원터치 피팅 (New)
KQ2 장원형 밀리사이즈/적용튜브:밀리사이즈 접속나사:M,R,Rc
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/fittings_and_tubing/fittings_for_general_purposes/kq2_new/kq2_1_1/kq2y_mrt_gs_1.prj},{NB=KQ2Y04-M3G1},{GUI=KQ2Y04-M3G1},{OD=4.0},{T=M3x0.5},{RA=3.000},{MATERIAL=G},{TUBE=04},{PORT=M3},{H=7},{D1=8.2},{X=7.7},{Y=10.0},{D2=7},{D3=7.7},{D4=7.000},{D5=4.800},{L1=15.4},{L2=14.3},{L3=15.4},{L4=8.200},{LH1=11.000},{LH2=8.600},{A=27.1},{M=13.3},{EA1=0.9},{EA2=0.9},{MBS=1.2},{CNSMASSEXACT=3.4},{D11=5.000},{D12=5.500},{L11=0.500},{L12=0.500}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
회사명
SMC Corporation
내용
KQ2Y - 서비스 T형 유니온 (가스켓 Seal)
BOM
KQ2Y04-M3G1
GUI
KQ2Y04-M3G1
KQ2Y04-M3G1
적용 튜브 외경
4.0
4.0
mm
접속나사
M3x0.5
M3x0.5
형식
KQ2Y04-M3G1
KQ2Y04-M3G1
나사부 재질/표면 처리
(G) SUS303
(G) SUS303
육각대변
7
7
mm
D1
8.2
8.2
mm
릴리스부시 치수
7.7
7.7
mm
릴리스부시 치수
10.0
10.0
mm
D2
7
mm
L1
15.4
15.4
mm
L2
14.3
14.3
mm
L3
15.4
15.4
mm
A
27.1
27.1
mm
M
13.3
mm
유효단면적 나이론
0.9
0.9
mm^2
유효단면적 우레탄
0.9
0.9
mm^2
최소 구멍 지름
1.2
1.2
mm
질량
3.4
3.4
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성