??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
SMC
Beschreibung
KQ2W (Zoll) - Einschraubwinkel hoch (Dichtmittel)
Stückliste
KQ2W05-01A1
GUI
Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø (Zoll)
3/16
Anschlussgewinde
Modell
Gewindematerial/Oberflächenbehandlung:
Außengewindedichtung
Schlüsselweite
mm
D1
9.1 mm
Druckring-Abmessungen
8.4 mm
Druckring-Abmessungen
11 mm
D2
10 mm
L1
15 mm
L2
mm
A
mm
M
13.3 mm
Effektiver Querschnitt Nylon
6.8 mm^2
Effektiver Querschnitt Urethan-Kunststoff
5.6 mm^2
Min. Bohrungsgröße
3.5 mm
Masse
g
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen