??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
SMC
Description
KQ2W (Pouces) - Raccord coudé mâle allongé (Joint encastré)
Nomenclature
KQ2W05-01AP1
GUI
Diam. ext. de tube compatible (pouces)
3/16
Filetage de raccordement
Modèle
Matière du filetage / Traitement de surface
Cotes sur plats
mm
D1
9.1 mm
Dimension de la collerette de déblocage
8.4 mm
Dimension de la collerette de déblocage
11 mm
D2
10 mm
L1
15 mm
L2
mm
A
29 mm
M
13.3 mm
Section equivalente nylon
6.8 mm^2
Section equivalente uréthane
5.6 mm^2
Alésage min.
3.5 mm
Poids
g
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés