??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
SMC
Descrizione
KQ2W (Pollici) - D'estremità a gomito prolungato (Tenuta frontale)
Lista materiale
KQ2W05-01AP1
GUI
Diam. est. tubo applicabile (pollici)
3/16
Filettatura di collegamento
Modello
Materiale filettato/trattamento superficiale
Piano chiave
mm
D1
9.1 mm
Dimensioni anello di rilascio
8.4 mm
Dimensioni anello di rilascio
11 mm
D2
10 mm
L1
15 mm
L2
mm
A
29 mm
M
13.3 mm
Sezione equivalente nylon
6.8 mm^2
Sezione equivalente uretano
5.6 mm^2
Diametro min.
3.5 mm
Massa
g
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD