??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
SMC
Descrizione
KQ2W (Pollici) - D'estremità a gomito prolungato (Materiale di tenuta)
Lista materiale
KQ2W05-01A1
GUI
Diam. est. tubo applicabile (pollici)
3/16
Filettatura di collegamento
Modello
Materiale filettato/trattamento superficiale
Metodo di tenuta filettatura maschio
Piano chiave
mm
D1
9.1 mm
Dimensioni anello di rilascio
8.4 mm
Dimensioni anello di rilascio
11 mm
D2
10 mm
L1
15 mm
L2
mm
A
mm
M
13.3 mm
Sezione equivalente nylon
6.8 mm^2
Sezione equivalente uretano
5.6 mm^2
Diametro min.
3.5 mm
Massa
g
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD