KQ2W05-01AP1
SMC
bp4_air_line_equipment
fittings_and_tubing
KQ2 One-touch Fittings (New)
KQ2 Oval Type Inch-size/Applicable Tubing:Inch Size Connection Thread:R (Face Seal)
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp4_air_line_equipment/fittings_and_tubing/kq2_new/kq2_9_1/kq2w_eme_fs_inch_1.prj},{NB=KQ2W05-01AP1},{GUI=KQ2W05-01*P1},{OD=3/16},{T=1/8},{MATERIAL=A},{H=12},{D1=9.1},{X=8.4},{Y=11},{D2=10},{L1=15},{L2=29.7},{A=29},{M=13.3},{EA1=6.8},{EA2=5.6},{MBS=3.5},{CNSMASSEXACT=15.7},{DX=8.000},{HL=17.700},{DX2=10.000},{LY=0.950},{LX=0.000},{R=0.000},{LV=0.000},{LH=0.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
KQ2W (Inch) - Extended Male Elbow (Face Seal)
Bill of material
KQ2W05-01AP1
GUI
KQ2W05-01*P1
KQ2W05-01*P1
Applicable tubing O.D.(inch)
3/16
Connection thread
1/8
1/8
Model
KQ2W05-01AP1
KQ2W05-01AP1
Thread material/Surface treatment
(A) Brass
(N) Brass + With electroless nickel plating
(A) Brass
(N) Brass + With electroless nickel plating
Width across flats
12
12
mm
D1
9.1
mm
Release button dimension
8.4
mm
Release button dimension
11
mm
D2
10
mm
L1
15
mm
L2
29.7
29.7
mm
A
29
mm
M
13.3
mm
Effective area Nylon
6.8
mm^2
Effective area Urethane
5.6
mm^2
Min.bore size
3.5
mm
Mass
15.7
15.7
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성