KQ2W23-M5A1
SMC Corporation
피팅
범용 피팅
KQ2 원터치 피팅 (New)
KQ2 장원형 밀리사이즈/적용튜브:밀리사이즈 접속나사:M,R,Rc
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/fittings_and_tubing/fittings_for_general_purposes/kq2_new/kq2_1_1/kq2w_leu_gs_1.prj},{NB=KQ2W23-M5A1},{GUI=KQ2W23-M5*1},{OD=3.2},{T=M5x0.8},{RA=5.000},{MATERIAL=A},{TUBE=23},{PORT=M5},{H=7},{D1=7.1},{X=6.7},{Y=9.5},{D2=7},{D3=6.7},{D4=3.950},{D5=6.000},{L1=15.3},{L2=25.2},{L4=18.700},{L5=8.600},{A=25.7},{M=13.3},{EA1=2.8},{EA2=2.4},{MBS=2.5},{CNSMASSEXACT=5.8},{A1=2.000},{A2=1.800},{DX2=7.000},{LY=1.450},{D11=7.000},{D12=6.900},{L11=0.500},{L12=1.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
회사명
SMC Corporation
내용
KQ2W - 롱 엘보 유니온 (가스켓 Seal)
BOM
KQ2W23-M5A1
GUI
KQ2W23-M5*1
KQ2W23-M5*1
적용 튜브 외경
3.2
3.2
mm
접속나사
M5x0.8
M5x0.8
형식
KQ2W23-M5A1
KQ2W23-M5A1
나사부 재질/표면 처리
(A) 황동
(N) 황동 + 무전해 니켈도금
(A) 황동
(N) 황동 + 무전해 니켈도금
육각대변
7
mm
D1
7.1
7.1
mm
릴리스부시 치수
6.7
6.7
mm
릴리스부시 치수
9.5
9.5
mm
D2
7
mm
L1
15.3
15.3
mm
L2
25.2
25.2
mm
A
25.7
25.7
mm
M
13.3
mm
유효단면적 나이론
2.8
2.8
mm^2
유효단면적 우레탄
2.4
2.4
mm^2
최소 구멍 지름
2.5
2.5
mm
질량
5.8
5.8
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성