??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
会社名
SMC株式会社
説明
KQ2W (インチ) - ロングエルボユニオン(パッキンシール)
部品表
KQ2W05-01AP1
GUI
適用チューブ外径(インチ)
3/16
接続ねじ
型式
ねじ部材質/表面処理
六角対辺
mm
D1
9.1 mm
リリースブッシュ寸法
8.4 mm
リリースブッシュ寸法
11 mm
D2
10 mm
L1
15 mm
L2
mm
A
29 mm
M
13.3 mm
有効断面積 ナイロン
6.8 mm^2
有効断面積 ウレタン
5.6 mm^2
最小穴径
3.5 mm
質量
g
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)