??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
SMC
Beschreibung
KQ2VT (Zoll) - Einschraubwinkel, 3-fach, 360° schwenkbar (Dichtung)
Stückliste
KQ2VT01-32A1
GUI
Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø (Zoll)
Anschlussgewinde
10-32UNF
Modell
Gewindematerial/Oberflächenbehandlung:
Schlüsselweite
14.29 mm
D1
mm
Druckring-Abmessungen
mm
Druckring-Abmessungen
mm
D2
13.4 mm
L1
19.3 mm
L2
15.7 mm
L3
51.9 mm
A
48.4 mm
M
13.3 mm
P
13.4 mm
Effektiver Querschnitt Nylon
mm^2
Effektiver Querschnitt Urethan-Kunststoff
mm^2
Min. Bohrungsgröße
2.5 mm
Masse
g
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen