KQ2VT08-02A
SMC
bp4_air_line_equipment
fittings_and_tubing
KQ2 One-touch Fittings (New)
KQ2 Metric-size/Applicable Tubing:MetricSize Connection Thread:M,R,Rc
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp4_air_line_equipment/fittings_and_tubing/kq2_new/kq2_1/kq2vt_tume_s_asmtab.prj},{NB=KQ2VT08-02A},{GUI=KQ2VT08-02},{OD=8},{T=1/4},{RA=13.157},{MATERIAL=A},{SEAL=},{TUBE=08},{PORT=02},{H=19},{D1=13.2},{D2=17.6},{D3=13.0},{D4=11.200},{D5=8.950},{H1=4.600},{H2=5.800},{L1=23.7},{L2=22.4},{L3=65.2},{LH1=10.800},{A=60.5},{M=14.2},{P=15.9},{EA1=16.0},{EA2=11.2},{MBS=6.0},{CNSMASSEXACT=56.8},{PPATH=kq2vt_tume_s/assembly/kq2vt_tume_s_asmsbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 16
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
KQ2VT - Triple Universal Male Elbow (Sealant)
Bill of material
KQ2VT08-02A
GUI
KQ2VT08-02
KQ2VT08-02
Applicable tubing O.D.
8
8
mm
Connection thread
1/4
1/4
Model
KQ2VT08-02A
KQ2VT08-02A
Thread material/Surface treatment
(A) Brass
(N) Brass + With electroless nickel plating
(A) Brass
(N) Brass + With electroless nickel plating
Male thread seal method
(-) Without seal
(S) With seal
(-) Without seal
(S) With seal
Width across flats
19
19
mm
D1
13.2
13.2
mm
D2
17.6
17.6
mm
L1
23.7
23.7
mm
L2
22.4
22.4
mm
L3
65.2
65.2
mm
A
60.5
60.5
mm
M
14.2
14.2
mm
P
15.9
15.9
mm
Effective area Nylon
16.0
16.0
mm^2
Effective area Urethane
11.2
11.2
mm^2
Min.bore size
6.0
6.0
mm
Mass
56.8
56.8
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성