??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 2
HELP_VARIABLE
Empresa
SMC
Descripción
KQ2VT (Pulgadas) - Codo orientable triple vertical (Junta de estanqueidad)
Lista de materiales
KQ2VT01-32A1
GUI
Diám. ext. de tubo aplicable (pulgadas)
Rosca de conexión
10-32UNF
Modelo
Material de rosca/tratamiento de superficie
Distancia entre caras
14.29 mm
D1
mm
Dimensiones del anillo de extracción
mm
Dimensiones del anillo de extracción
mm
D2
13.4 mm
L1
19.3 mm
L2
15.7 mm
L3
51.9 mm
A
48.4 mm
M
13.3 mm
P
13.4 mm
Área efectiva de nilón
mm^2
Área efectiva de uretano
mm^2
Diámetro mín.
2.5 mm
Masa
g
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD