??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
SMC
Description
KQ2VT (Pouces) - Triple raccord banjo mâle universel (Joint d'étanchéité)
Nomenclature
KQ2VT01-32A1
GUI
Diam. ext. de tube compatible (pouces)
Filetage de raccordement
10-32UNF
Modèle
Matière du filetage / Traitement de surface
Cotes sur plats
14.29 mm
D1
mm
Dimension de la collerette de déblocage
mm
Dimension de la collerette de déblocage
mm
D2
13.4 mm
L1
19.3 mm
L2
15.7 mm
L3
51.9 mm
A
48.4 mm
M
13.3 mm
P
13.4 mm
Section equivalente nylon
mm^2
Section equivalente uréthane
mm^2
Alésage min.
2.5 mm
Poids
g
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés