??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
SMC
Description
KQ2VT (Pouces) - Triple raccord banjo mâle universel (Joint d'étanchéité)
Nomenclature
KQ2VT01-32A
GUI
Diam. ext. de tube compatible (pouces)
Filetage de raccordement
10-32UNF
Modèle
Matière du filetage / Traitement de surface
Cotes sur plats
14.29 mm
D1
mm
D2
13.4 mm
L1
mm
L2
mm
L3
mm
A
mm
M
13.3 mm
P
mm
Section equivalente nylon
mm^2
Section equivalente uréthane
mm^2
Alésage min.
2.5 mm
Poids
g
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés