??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 3
HELP_VARIABLE
Компания
SMC (JP)
Описание
KQ2VT (Inch) - Triple Universal Male Elbow (Sealant)
Спецификация
KQ2VT01-34A1
GUI
Applicable tubing O.D.(inch)
Connection thread
1/8
Model
Thread material/Surface treatment
Male thread seal method
Width across flats
14.29 mm
D1
mm
Release button dimension
mm
Release button dimension
mm
D2
13.4 mm
L1
mm
L2
16.3 mm
L3
52.5 mm
A
49.3 mm
M
13.3 mm
P
13.4 mm
Effective area Nylon
mm^2
Effective area Urethane
mm^2
Min.bore size
mm
Масса
g
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей