KQ2VT01-32A
SMC
bp4_air_line_equipment
fittings_and_tubing
KQ2 One-touch Fittings (New)
KQ2 Inch-size/Applicable Tubing:Inch Size Connection Thread:UNF,NPT
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp4_air_line_equipment/fittings_and_tubing/kq2_new/kq2_2/kq2vt_tume_gs_inch_asmtab.prj},{NB=KQ2VT01-32A},{GUI=KQ2VT01-32},{OD=1/8},{OD1=3.175},{T=10-32UNF},{RA=4.826},{MATERIAL=A},{TUBE=01},{PORT=32},{H=14.29},{D1=7.1},{D2=13.4},{D3=6.70},{D4=0.000},{D5=3.950},{L1=19.3},{L2=15.7},{L3=51.9},{A=48.4},{M=13.3},{P=13.4},{EA1=2.2},{EA2=1.9},{MBS=2.5},{CNSMASSEXACT=32.4},{PPATH=kq2vt_tume_gs_inch/assembly/kq2vt_tume_gs_inch_asmsbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
KQ2VT (Inch) - Triple Universal Male Elbow (Gasket Seal)
Bill of material
KQ2VT01-32A
GUI
KQ2VT01-32
KQ2VT01-32
Applicable tubing O.D.(inch)
1/8
1/8
Connection thread
10-32UNF
Model
KQ2VT01-32A
KQ2VT01-32A
Thread material/Surface treatment
(A) Brass
(N) Brass + With electroless nickel plating
(A) Brass
(N) Brass + With electroless nickel plating
Width across flats
14.29
mm
D1
7.1
7.1
mm
D2
13.4
mm
L1
19.3
19.3
mm
L2
15.7
15.7
mm
L3
51.9
51.9
mm
A
48.4
48.4
mm
M
13.3
mm
P
13.4
13.4
mm
Effective area Nylon
2.2
2.2
mm^2
Effective area Urethane
1.9
1.9
mm^2
Min.bore size
2.5
mm
Mass
32.4
32.4
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성