??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 3
HELP_VARIABLE
公司
SMC Corporation
描述
KQ2VT (英寸) - 三个单管万向弯头(密封圈)
明细表
KQ2VT01-34AP1
GUI
适合管子外径(英寸)
连接螺纹 NPT
1/8
型号
螺纹材质/表面处理
六角对边
14.29 mm
D1
mm
释放套尺寸
mm
释放套尺寸
mm
D2
13.4 mm
L1
mm
L2
18.2 mm
L3
54.4 mm
A
49 mm
M
13.3 mm
P
13.4 mm
有效截面积 尼龙
mm^2
有效截面积 聚氨酯
mm^2
最小孔径
mm
质量
g
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型