??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
SMC
Descrizione
KQ2VS - Gomito orientabile con vite a esagono incassato (guarnizione di tenuta)
Lista materiale
KQ2VS04-M5A
GUI
Diam. esterno tubo applicabile
mm
Filettatura di collegamento
M5x0.8
Modello
Materiale filettato/trattamento superficiale
Piano chiave
4 mm
D1
mm
D2
9.8 mm
L1
mm
L2
10.4 mm
L3
18.2 mm
A
15.2 mm
M
13.3 mm
Sezione equivalente nylon
mm^2
Sezione equivalente uretano
mm^2
Diametro min.
2.5 mm
Massa
g
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD