??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
SMC
Beschreibung
KQ2VS - Einschraubwinkel mit Innensechskant (Dichtung)
Stückliste
KQ2VS04-M5A
GUI
Anwendbares Schlauch-Aussendurchmesser
mm
Anschlussgewinde
M5x0.8
Modell
Gewindematerial/Oberflächenbehandlung:
Schlüsselweite
4 mm
D1
mm
D2
9.8 mm
L1
mm
L2
10.4 mm
L3
18.2 mm
A
15.2 mm
M
13.3 mm
Effektiver Querschnitt Nylon
mm^2
Effektiver Querschnitt Urethan-Kunststoff
mm^2
Min. Bohrungsgröße
2.5 mm
Masse
g
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen