??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 2
HELP_VARIABLE
Empresa
SMC
Descripción
KQ2VS - Codo orientable con tornillo Allen (Junta de estanqueidad)
Lista de materiales
KQ2VS04-M5A
GUI
Diám. ext. del tubo aplicable
mm
Rosca de conexión
M5x0.8
Modelo
Material de rosca/tratamiento de superficie
Distancia entre caras
4 mm
D1
mm
D2
9.8 mm
L1
mm
L2
10.4 mm
L3
18.2 mm
A
15.2 mm
M
13.3 mm
Área efectiva de nilón
mm^2
Área efectiva de uretano
mm^2
Diámetro mín.
2.5 mm
Masa
g
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD