??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
SMC Corporation
描述
KQ2VS (英寸) - 带六角孔的万向弯头(密封垫)
明细表
KQ2VS01-32A1
GUI
适合管子外径(英寸)
连接螺纹
10-32UNF
型号
螺纹材质/表面处理
六角对边
4 mm
D1
mm
释放套尺寸
mm
释放套尺寸
mm
D2
9.8 mm
L1
17.5 mm
L2
10.4 mm
L3
18.2 mm
A
14.7 mm
M
13.3 mm
有效截面积 尼龙
mm^2
有效截面积 聚氨酯
mm^2
最小孔径
2.3 mm
质量
g
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型