??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
SMC
Beschreibung
KQ2VF (Zoll) - Einschraubwinkel mit Innengewinde, 360° schwenkbar (Dichtung)
Stückliste
KQ2VF01-32A1
GUI
Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø (Zoll)
Anschlussgewinde
10-32UNF
Modell
Gewindematerial/Oberflächenbehandlung:
Schlüsselweite
8 mm
D1
mm
Druckring-Abmessungen
mm
Druckring-Abmessungen
mm
D2
9.8 mm
L1
17.5 mm
L2
10.4 mm
L3
19.4 mm
A
15.9 mm
M
13.3 mm
Effektiver Querschnitt Nylon
mm^2
Effektiver Querschnitt Urethan-Kunststoff
mm^2
Min. Bohrungsgröße
2.5 mm
Masse
g
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen