??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 2
HELP_VARIABLE
Empresa
SMC
Descripción
KQ2VF (Pulgadas) - Codo orientable macho-hembra (Junta de estanqueidad)
Lista de materiales
KQ2VF01-32A1
GUI
Diám. ext. de tubo aplicable (pulgadas)
Rosca de conexión
10-32UNF
Modelo
Material de rosca/tratamiento de superficie
Distancia entre caras
8 mm
D1
mm
Dimensiones del anillo de extracción
mm
Dimensiones del anillo de extracción
mm
D2
9.8 mm
L1
17.5 mm
L2
10.4 mm
L3
19.4 mm
A
15.9 mm
M
13.3 mm
Área efectiva de nilón
mm^2
Área efectiva de uretano
mm^2
Diámetro mín.
2.5 mm
Masa
g
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD