??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
SMC
Description
KQ2VF (Pouces) - Raccord banjo femelle universel (Joint d'étanchéité)
Nomenclature
KQ2VF01-32A1
GUI
Diam. ext. de tube compatible (pouces)
Filetage de raccordement
10-32UNF
Modèle
Matière du filetage / Traitement de surface
Cotes sur plats
8 mm
D1
mm
Dimension de la collerette de déblocage
mm
Dimension de la collerette de déblocage
mm
D2
9.8 mm
L1
17.5 mm
L2
10.4 mm
L3
19.4 mm
A
15.9 mm
M
13.3 mm
Section equivalente nylon
mm^2
Section equivalente uréthane
mm^2
Alésage min.
2.5 mm
Poids
g
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés