??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
SMC
Descrizione
KQ2VF (Pollici) - D'estremità a gomito femmina orientabile (guarnizione di tenuta)
Lista materiale
KQ2VF01-32A1
GUI
Diam. est. tubo applicabile (pollici)
Filettatura di collegamento
10-32UNF
Modello
Materiale filettato/trattamento superficiale
Piano chiave
8 mm
D1
mm
Dimensioni anello di rilascio
mm
Dimensioni anello di rilascio
mm
D2
9.8 mm
L1
17.5 mm
L2
10.4 mm
L3
19.4 mm
A
15.9 mm
M
13.3 mm
Sezione equivalente nylon
mm^2
Sezione equivalente uretano
mm^2
Diametro min.
2.5 mm
Massa
g
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD