KQ2VF01-32A1
SMC
bp4_air_line_equipment
fittings_and_tubing
KQ2 One-touch Fittings (New)
KQ2 Oval Type Inch-size/Applicable Tubing:Inch Size Connection Thread:UNF,NPT
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp4_air_line_equipment/fittings_and_tubing/kq2_new/kq2_2_1/kq2vf_ufe_gs_inch_1.prj},{NB=KQ2VF01-32A1},{GUI=KQ2VF01-32*1},{OD=1/8},{OD1=3.175},{T=10-32UNF},{MATERIAL=A},{TUBE=01},{H=8},{D1=7.1},{X=6.7},{Y=9.5},{D2=9.8},{L1=17.5},{L2=10.4},{L3=19.4},{A=15.9},{M=13.3},{EA1=2.2},{EA2=1.9},{MBS=2.5},{CNSMASSEXACT=5.4},{B1=11.000},{DX=5.150},{A1=3.950},{A2=6.700},{D11=7.000},{D12=6.900},{L11=0.500},{L12=1.700}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
KQ2VF (Inch) - Universal Famale Elbow (Gasket Seal)
Bill of material
KQ2VF01-32A1
GUI
KQ2VF01-32*1
KQ2VF01-32*1
Applicable tubing O.D.(inch)
1/8
1/8
Connection thread
10-32UNF
Model
KQ2VF01-32A1
KQ2VF01-32A1
Thread material/Surface treatment
(A) Brass
(N) Brass + With electroless nickel plating
(A) Brass
(N) Brass + With electroless nickel plating
Width across flats
8
mm
D1
7.1
7.1
mm
Release button dimension
6.7
6.7
mm
Release button dimension
9.5
9.5
mm
D2
9.8
mm
L1
17.5
mm
L2
10.4
mm
L3
19.4
mm
A
15.9
mm
M
13.3
mm
Effective area Nylon
2.2
2.2
mm^2
Effective area Urethane
1.9
1.9
mm^2
Min.bore size
2.5
mm
Mass
5.4
5.4
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성