??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
SMC (JP)
Description
KQ2VF (Inch) - Universal Famale Elbow (Gasket Seal)
Nomenclature
KQ2VF01-32A1
GUI
Applicable tubing O.D.(inch)
Connection thread
10-32UNF
Model
Thread material/Surface treatment
Width across flats
8 mm
D1
mm
Release button dimension
mm
Release button dimension
mm
D2
9.8 mm
L1
17.5 mm
L2
10.4 mm
L3
19.4 mm
A
15.9 mm
M
13.3 mm
Effective area Nylon
mm^2
Effective area Urethane
mm^2
Min.bore size
2.5 mm
Mass
g
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés