KQ2VF04-M5A1
SMC Corporation
피팅
범용 피팅
KQ2 원터치 피팅 (New)
KQ2 장원형 밀리사이즈/적용튜브:밀리사이즈 접속나사:M,R,Rc
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/fittings_and_tubing/fittings_for_general_purposes/kq2_new/kq2_1_1/kq2vf_ufe_gs_1.prj},{NB=KQ2VF04-M5A1},{GUI=KQ2VF04-M5*1},{OD=4},{T=M5x0.8},{MATERIAL=A},{H=8},{D1=8.2},{X=7.7},{Y=10},{D2=9.8},{L1=17.5},{L2=10.2},{L3=19.2},{A=16.2},{M=13.3},{EA1=2.9},{EA2=2.9},{MBS=2.5},{CNSMASSEXACT=5.5},{B1=11.000},{B2=8.500},{B3=10.400},{B4=5.500},{HL=2.800},{DX=6.200},{DX1=8.200},{D11=7.000},{D12=6.900},{L11=0.500},{L12=1.500}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
회사명
SMC Corporation
내용
KQ2VF - 유니버설 암 엘보 (가스켓 Seal)
BOM
KQ2VF04-M5A1
GUI
KQ2VF04-M5*1
KQ2VF04-M5*1
적용 튜브 외경
4
4
mm
접속나사
M5x0.8
형식
KQ2VF04-M5A1
KQ2VF04-M5A1
나사부 재질/표면 처리
(A) 황동
(N) 황동 + 무전해 니켈도금
(A) 황동
(N) 황동 + 무전해 니켈도금
육각대변
8
mm
D1
8.2
8.2
mm
릴리스부시 치수
7.7
7.7
mm
릴리스부시 치수
10
10
mm
D2
9.8
mm
L1
17.5
17.5
mm
L2
10.2
mm
L3
19.2
mm
A
16.2
mm
M
13.3
mm
유효단면적 나이론
2.9
2.9
mm^2
유효단면적 우레탄
2.9
2.9
mm^2
최소 구멍 지름
2.5
mm
질량
5.5
5.5
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성