KQ2VF01-32A1
SMC Corporation
管接头
通用管接头
KQ2 快换接头 (New)
KQ2 椭圆形 英制尺寸/适合管子:英制尺寸;连接螺纹:UNF,NPT
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/fittings_and_tubing/fittings_for_general_purposes/kq2_new/kq2_2_1/kq2vf_ufe_gs_inch_1.prj},{NB=KQ2VF01-32A1},{GUI=KQ2VF01-32*1},{OD=1/8},{OD1=3.175},{T=10-32UNF},{MATERIAL=A},{TUBE=01},{H=8},{D1=7.1},{X=6.7},{Y=9.5},{D2=9.8},{L1=17.5},{L2=10.4},{L3=19.4},{A=15.9},{M=13.3},{EA1=2.2},{EA2=1.9},{MBS=2.5},{CNSMASSEXACT=5.4},{B1=11.000},{DX=5.150},{A1=3.950},{A2=6.700},{D11=7.000},{D12=6.900},{L11=0.500},{L12=1.700}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
SMC Corporation
描述
KQ2VF (英寸) - 带内外螺纹的万向弯头(密封垫)
明细表
KQ2VF01-32A1
GUI
KQ2VF01-32*1
KQ2VF01-32*1
适合管子外径(英寸)
1/8
1/8
连接螺纹
10-32UNF
型号
KQ2VF01-32A1
KQ2VF01-32A1
螺纹材质/表面处理
(A) 黄铜
(N) 黄铜 + 无电解镀镍
(A) 黄铜
(N) 黄铜 + 无电解镀镍
六角对边
8
mm
D1
7.1
7.1
mm
释放套尺寸
6.7
6.7
mm
释放套尺寸
9.5
9.5
mm
D2
9.8
mm
L1
17.5
mm
L2
10.4
mm
L3
19.4
mm
A
15.9
mm
M
13.3
mm
有效截面积 尼龙
2.2
2.2
mm^2
有效截面积 聚氨酯
1.9
1.9
mm^2
最小孔径
2.5
mm
质量
5.4
5.4
g
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型