??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 3
HELP_VARIABLE
公司
SMC Corporation
描述
KQ2VF (英寸) - 带内外螺纹的万向弯头(密封圈)
明细表
KQ2VF01-34AP1
GUI
适合管子外径(英寸)
连接螺纹 NPT
1/8
型号
螺纹材质/表面处理
六角对边
17.46 mm
D1
mm
释放套尺寸
mm
释放套尺寸
mm
D2
17 mm
L1
mm
L2
14.3 mm
L3
28.8 mm
A
23.4 mm
M
13.3 mm
有效截面积 尼龙
mm^2
有效截面积 聚氨酯
mm^2
最小孔径
mm
质量
g
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型