??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 3
HELP_VARIABLE
会社名
SMC株式会社
説明
KQ2VF (インチ) - ユニバーサルメスエルボ(パッキンシール)
部品表
KQ2VF01-34AP1
GUI
適用チューブ外径(インチ)
接続ねじ NPT
1/8
型式
ねじ部材質/表面処理
六角対辺
17.46 mm
D1
mm
リリースブッシュ寸法
mm
リリースブッシュ寸法
mm
D2
17 mm
L1
mm
L2
14.3 mm
L3
28.8 mm
A
23.4 mm
M
13.3 mm
有効断面積 ナイロン
mm^2
有効断面積 ウレタン
mm^2
最小穴径
mm
質量
g
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)