KQ2V08-G03
SMC
bp4_air_line_equipment
fittings_and_tubing
KQ2 One-touch Fitting G(PF)
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp4_air_line_equipment/fittings_and_tubing/kq2-g/kq2v-g.prj},{NB=KQ2V08-G03},{IDNR=},{S=8},{T=3/8},{PART=KQ2V08-G03},{H=14},{D1=15.2},{D2=21.00},{D3=21},{L1=27.5},{L2=18.70},{L3=34.6},{A=28.5},{M=18.5},{TT1=16.662},{TT2=14.95},{TT3=1},{AA=11.1},{AB=20.0},{AC=5.5},{AD=15.0},{AE=12.0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
KQ2V Universal Male Elbow - One-touch Fittings KQ2V Universal Male Elbow (G Thread)
Bill of material
KQ2V08-G03
Tube outer diameter
8
8
mm
Thread
3/8
3/8
Hexagon
14
14
mm
max. diameter
15.2
15.2
mm
D2
21.00
21.00
mm
D3
21
21
mm
L1
27.5
27.5
mm
L2
18.70
18.70
mm
L3
34.6
34.6
mm
A
28.5
28.5
mm
M
18.5
18.5
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성