??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Компания
SMC (JP)
Описание
KQ2V - Universal Male Elbow (Gasket Seal)
Спецификация
KQ2V04-M5A1
GUI
Applicable tubing O.D.
mm
Connection thread
M5x0.8
Model
Thread material/Surface treatment
Width across flats
8 mm
D1
mm
Release button dimension
mm
Release button dimension
mm
D2
9.8 mm
L1
mm
L2
10.9 mm
L3
18.4 mm
A
14.9 mm
M
13.3 mm
Effective area Nylon
mm^2
Effective area Urethane
mm^2
Min.bore size
2.5 mm
Масса
g
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей