??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
SMC
Beschreibung
KQ2V (Zoll) - Einschraubwinkel, 360° schwenkbar (frontdichtend)
Stückliste
KQ2V01-34AP1
GUI
Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø (Zoll)
Anschlussgewinde NPT
1/8
Modell
Gewindematerial/Oberflächenbehandlung:
Schlüsselweite
8 mm
D1
mm
Druckring-Abmessungen
mm
Druckring-Abmessungen
mm
D2
14 mm
L1
mm
L2
12.9 mm
L3
24.8 mm
A
19.4 mm
M
13.3 mm
Effektiver Querschnitt Nylon
mm^2
Effektiver Querschnitt Urethan-Kunststoff
mm^2
min. Anschlussgröße
mm
Masse
g
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen