??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 3
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
KQ2V (Inch) - Universal Male Elbow (Gasket Seal)
Bill of material
KQ2V01-32A
GUI
Applicable tubing O.D.(inch)
Connection thread
10-32UNF
Model
Thread material/Surface treatment
Width across flats
8 mm
D1
mm
D2
mm
L1
mm
L2
mm
L3
mm
A
mm
M
13.3 mm
Effective area Nylon
mm^2
Effective area Urethane
mm^2
Min.bore size
2.5 mm
Mass
g
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей