??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 3
HELP_VARIABLE
Empresa
SMC (JP)
Descrição:
KQ2V (Inch) - Universal Male Elbow (Face Seal)
Lista de peças
KQ2V01-34AP1
GUI
Applicable tubing O.D.(inch)
Connection thread NPT
1/8
Model
Thread material/Surface treatment
Width across flats
8 mm
D1
mm
Release button dimension
mm
Release button dimension
mm
D2
14 mm
L1
mm
L2
12.9 mm
L3
24.8 mm
A
19.4 mm
M
13.3 mm
Effective area Nylon
mm^2
Effective area Urethane
mm^2
Min.port size
mm
mass
g
Previews
3D
Dimensão
2D
Baixar modelos em CAD