KQ2V01-34AP1
SMC Corporation
피팅
범용 피팅
KQ2 원터치 피팅 (New)
KQ2 장원형 인치사이즈/적용튜브:인치사이즈 접속나사:NPT (패킹 Seal)
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/fittings_and_tubing/fittings_for_general_purposes/kq2_new/kq2_8_1/kq2v_ume_fs_inch_1.prj},{NB=KQ2V01-34AP1},{GUI=KQ2V01-34*P1},{OD=1/8},{T=1/8},{MATERIAL=A},{H=8},{D1=7.1},{X=6.7},{Y=9.5},{D2=14},{L1=19.3},{L2=12.9},{L3=24.8},{A=19.4},{M=13.3},{EA1=2.2},{EA2=1.9},{MPS=2.5},{CNSMASSEXACT=13.1},{B1=4.900},{DX=5.150}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
회사명
SMC Corporation
내용
KQ2V (인치) - 유니버설 엘보 유니온 (패킹 Seal)
BOM
KQ2V01-34AP1
GUI
KQ2V01-34*P1
KQ2V01-34*P1
적용 튜브 외경(인치)
1/8
1/8
접속나사 NPT
1/8
형식
KQ2V01-34AP1
KQ2V01-34AP1
나사부 재질/표면 처리
(A) 황동
(N) 황동 + 무전해 니켈도금
(A) 황동
(N) 황동 + 무전해 니켈도금
육각대변
8
mm
D1
7.1
7.1
mm
릴리스부시 치수
6.7
6.7
mm
릴리스부시 치수
9.5
9.5
mm
D2
14
mm
L1
19.3
19.3
mm
L2
12.9
mm
L3
24.8
mm
A
19.4
mm
M
13.3
mm
유효단면적 나이론
2.2
2.2
mm^2
유효단면적 우레탄
1.9
1.9
mm^2
최소 구멍 지름
2.5
2.5
mm
질량
13.1
13.1
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성