KQ2V09-34AP
SMC Corporation
피팅
범용 피팅
KQ2 원터치 피팅 (New)
KQ2 원형 인치사이즈/적용튜브:인치사이즈 접속나사:NPT (패킹 Seal)
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/fittings_and_tubing/fittings_for_general_purposes/kq2_new/kq2_8/kq2v_ume_fs_inch.prj},{NB=KQ2V09-34AP},{GUI=KQ2V09-34*P},{OD=5/16},{T=1/8},{MATERIAL=A},{H=11.11},{D1=13.2},{D2=17.6},{L1=23.5},{L2=14.3},{L3=26.8},{A=21.4},{M=14.2},{EA1=16.0},{EA2=11.2},{MPS=6.0},{CNSMASSEXACT=22.4},{B1=4.400},{DX=11.200}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
회사명
SMC Corporation
내용
KQ2V (인치) - 유니버설 엘보 유니온 (패킹 Seal)
BOM
KQ2V09-34AP
GUI
KQ2V09-34*P
KQ2V09-34*P
적용 튜브 외경(인치)
5/16
5/16
접속나사 NPT
1/8
1/8
형식
KQ2V09-34AP
KQ2V09-34AP
나사부 재질/표면 처리
(A) 황동
(N) 황동 + 무전해 니켈도금
(A) 황동
(N) 황동 + 무전해 니켈도금
육각대변
11.11
11.11
mm
D1
13.2
13.2
mm
D2
17.6
17.6
mm
L1
23.5
23.5
mm
L2
14.3
14.3
mm
L3
26.8
26.8
mm
A
21.4
21.4
mm
M
14.2
14.2
mm
유효단면적 나이론
16.0
16.0
mm^2
유효단면적 우레탄
11.2
11.2
mm^2
최소 구멍 지름
6.0
6.0
mm
질량
22.4
22.4
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성