KQ2V04-01A1
SMC Corporation
피팅
범용 피팅
KQ2 원터치 피팅 (New)
KQ2 장원형 밀리사이즈/적용튜브:밀리사이즈 접속나사:M,R,Rc
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/fittings_and_tubing/fittings_for_general_purposes/kq2_new/kq2_1_1/kq2v_ume_s_1.prj},{NB=KQ2V04-01A1},{GUI=KQ2V04-01**1},{OD=4},{T=1/8},{MATERIAL=A},{SEAL=},{H=8},{D1=8.2},{X=7.7},{Y=10},{D2=13.4},{L1=19.3},{L2=13.7},{L3=25.6},{A=22.5},{M=13.3},{EA1=2.9},{EA2=2.9},{MBS=3.0},{CNSMASSEXACT=13.2},{B1=11.000},{B2=4.900},{HL=2.800},{DX=6.200},{DX1=8.200}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
회사명
SMC Corporation
내용
KQ2V - 유니버설 엘보 유니온 (Seal제)
BOM
KQ2V04-01A1
GUI
KQ2V04-01**1
KQ2V04-01**1
적용 튜브 외경
4
4
mm
접속나사
1/8
1/8
형식
KQ2V04-01A1
KQ2V04-01A1
나사부 재질/표면 처리
(A) 황동
(N) 황동 + 무전해 니켈도금
(A) 황동
(N) 황동 + 무전해 니켈도금
수나사 seal 방식
(-) Seal제 없음
(S) Seal제 부착
(-) Seal제 없음
(S) Seal제 부착
육각대변
8
8
mm
D1
8.2
8.2
mm
릴리스부시 치수
7.7
7.7
mm
릴리스부시 치수
10
10
mm
D2
13.4
13.4
mm
L1
19.3
19.3
mm
L2
13.7
13.7
mm
L3
25.6
25.6
mm
A
22.5
22.5
mm
M
13.3
mm
유효단면적 나이론
2.9
2.9
mm^2
유효단면적 우레탄
2.9
2.9
mm^2
최소 구멍 지름
3.0
3.0
mm
질량
13.2
13.2
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성