KQ2V01-34A1
SMC Corporation
管接头
通用管接头
KQ2 快换接头 (New)
KQ2 椭圆形 英制尺寸/适合管子:英制尺寸;连接螺纹:UNF,NPT
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/fittings_and_tubing/fittings_for_general_purposes/kq2_new/kq2_2_1/kq2v_ume_s_inch_1.prj},{NB=KQ2V01-34A1},{GUI=KQ2V01-34**1},{OD=1/8},{T=1/8},{MATERIAL=A},{SEAL=},{H=8},{D1=7.1},{X=6.7},{Y=9.5},{D2=13.4},{L1=19.3},{L2=13.7},{L3=25.6},{A=22.4},{M=13.3},{EA1=2.2},{EA2=1.9},{MBS=2.5},{CNSMASSEXACT=13.5},{B1=11.000},{B2=4.900},{HL=2.800},{DX=5.150}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
公司
SMC Corporation
描述
KQ2V (英寸) - 万向弯头(密封剂)
明细表
KQ2V01-34A1
GUI
KQ2V01-34**1
KQ2V01-34**1
适合管子外径(英寸)
1/8
1/8
连接螺纹
1/8
型号
KQ2V01-34A1
KQ2V01-34A1
螺纹材质/表面处理
(A) 黄铜
(N) 黄铜 + 无电解镀镍
(A) 黄铜
(N) 黄铜 + 无电解镀镍
外螺纹密封形式
(-) 不带密封剂
(S) 带密封剂
(-) 不带密封剂
(S) 带密封剂
六角对边
8
mm
D1
7.1
7.1
mm
释放套尺寸
6.7
6.7
mm
释放套尺寸
9.5
9.5
mm
D2
13.4
mm
L1
19.3
19.3
mm
L2
13.7
mm
L3
25.6
mm
A
22.4
mm
M
13.3
mm
有效截面积 尼龙
2.2
2.2
mm^2
有效截面积 聚氨酯
1.9
1.9
mm^2
最小孔径
2.5
2.5
mm
质量
13.5
13.5
g
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型